Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych SD 5000-A22 02
Nowy produktProdukt #r10495308
Akumulatorowa wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych 22 V z prędkością 5000 obr./min. do mocowania płyt gipsowo-kartonowych, desek drewnianych i poszycia zewnętrznego
- Masa korpusu urządzenia: 1.02 kg
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 253 x 99 x 235 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
- Ulepszona ergonomia – o 30% lżejsza niż SD 5000-A22 pierwszej generacji, z dobrze wyważoną konstrukcją, która doskonale trzyma się rękojeści użytkownika
- Zaprojektowane z myślą o precyzyjnym sterowaniu – przeprojektowany wyłącznik i elektroniczny hamulec pomagają zrównoważyć szybszy postęp i stałe rezultaty
- Jasna lampka LED zapewniająca bezpośrednie oświetlanie miejsca pracy
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili metalowych lub drewnianych (ściany i sufity)
- Mocowanie płyt drewnianych do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie płyt specjalnych (np. Fermacell, Habito, Knauf Diamond) do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach
- Mocowanie profili metalowych do szkieletów metalowych
- Mocowanie płyt poszycia zewnętrznego do profili metalowych lub drewnianych na ścianach i sufitach