Przejdź do strony głównej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wysoka prędkość obrotowa wkręcania, do 1800 obr./min
  • Kompaktowa konstrukcja (długość tylko 161 mm) zapewnia najlepszy dostęp
  • Precyzyjne sprzęgło zapewnia płynną kontrolę podczas delikatnego wkręcania
  • Czujniki napięcia prądu i temperatury zabezpieczają silnik przed przeciążeniem
  • Ergonomiczna rękojeść oraz dobre wyważenie zapewniają najlepszy komfort pracy
Aplikacje
  • Montaż przełączników elektrycznych, gniazd i innych elementów wyposażenia
  • Montaż obejm do rur oraz innych elementów instalacji
  • Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 8 mm
  • Wkręcanie wkrętów do stali Ø do 4,8 mm
  • Wkręcanie kotew rozporowych do tulei plastikowych, Ø do 10 mm

Dane techniczne

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka