Akumulator B36 2.6 36V
Nowy produktProdukt #r4634183
Wydajny akumulator litowo-jonowy 36 V 2,6 Ah
- Pojemność akumulatora: 2,6 Ah
- Ciężar: 780
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 167 x 92 x 60 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Lekki akumulator o dużej pojemności i kompaktowej budowie, zapewniający czas pracy potrzebny do wykonania najbardziej wymagających zadań
- Wyposażony w technologię CPC (Cordless Power Care) – wbudowane procesory monitorują każde z ogniw akumulatorów w celu dłuższego dostarczania stałej i niezawodnej mocy do narzędzi na Twoich budowach
- Hermetyczne uszczelnienie chroniące układy elektroniczne przed kurzem, wilgocią i wodą
- Pokryte gumą, wzmocnione włóknem szklanym obudowy są nawet 4-krotnie wytrzymalsze i odporniejsze na upadki oraz 2-krotnie wytrzymalsze na skrajne temperatury niż standardowe tworzywo ABS
- Obudowa zaprojektowana z myślą o chłodzeniu akumulatora i zapewnieniu optymalnej temperatury pozwalającej na szybsze ładowanie
Aplikacje
- Możliwość stosowania z większością urządzeń akumulatorowych Hilti 36 V
- Możliwość stosowania ze wszystkimi prostownikami Hilti 22 V i 36 V
- Zastosowania w skrajnych temperaturach: od 60°C do -17°C
- Prace wykonywane w trudnych warunkach, wymagające maksymalnej wydajności oraz dużej pojemności akumulatora w celu wydłużenia czasu pracy
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.