Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej

Łączniki systemowe – stopy, konsole kątowe, klamry dźwigara, uchwyty oraz systemowe nakrętki i śruby do łączenia profili i instalacji przy wykonywaniu podpór modułowych

12 Produkty

Filtr
Prowadnica podpory rury MT-FPS-GS OC (wąska)
Opis
Regulowana konsola prowadząca do mocowania przesuwnych podpór rur do belek MT-70 i 80, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Prowadnica podpory rury MT-FPS-GL OC (szeroka)
Opis
Regulowana konsola prowadząca do mocowania przesuwnych podpór rur do belek MT-90 i 100, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik kątowy do mocowania szyn MT-FA-C
Opis
Łącznik kątowy do mocowania instalacji do szyn montażowych
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Łącznik kątowy do mocowania szyn MT-FA-C OC
Opis
Łącznik kątowy do mocowania instalacji do szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Kątownik do mocowania belek MT-FA-G OC
Opis
Płytka kątowa z otworem wzdłużnym, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik punktu stałego MT-FPS-FZL
Opis
Konsola z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT, jako punkt mocowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
Skład materiału
S235JR – wytrzymałość 280
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Grubość materiału
5 mm
Prowadnica podpory rury MT-FPS-S
Opis
Regulowana konsola przesuwna do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT
Skład materiału
S280GD+ZM300
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
5 mm
Łącznik punktu stałego MT-FPS-FF
Opis
Konsola z powłoką do stosowania na zewnątrz (OC) do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT, jako punkt mocowania w środowiskach umiarkowanie korozyjnych
Skład materiału
S280GD+ZM300
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
5 mm
Prowadnica podpory rury MT-FPS-G
Opis
Regulowana konsola prowadząca do mocowania podpór rury MP-PS do belek modułowych Hilti MT
Skład materiału
S280GD+ZM300
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Grubość materiału
5 mm
Łącznik do obejm do rur MT-PCC-G
Opis
Gwintowany łącznik do obejm do rur, do mocowania obejm bezpośrednio do belek MT
Skład materiału
Stal Q355 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3)
Łącznik MIC-UB
Opis
Ocynkowany ogniowo łącznik do mocowania obejm typu U do belek MI
Skład materiału
Łącznik: DD11 MOD - HN 555-4, S235JR - DIN EN 10025-2; podkładka: DIN EN ISO 7089; śruba: stal klasy 8.8; nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: łącznik, podkładka kwadratowa 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik kątowy MW-MX
Opis
Ocynkowane kątowniki do usztywniania przy podpieraniu obejm do rur w pionach instalacyjnych
Skład materiału
S235JR – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Rodzaj materiału podłoża
Podporowa konstrukcja modułowa