Łączniki systemowe – stopy, konsole kątowe, klamry dźwigara, uchwyty oraz systemowe nakrętki i śruby do łączenia profili i instalacji przy wykonywaniu podpór modułowych

14 Produkty

Filtr
Klamra dźwigara MT-BC-GS T OC
Opis
Klamra dźwigara do mocowania belek MT-70 i MT-80 do stalowych dźwigarów, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Klamra dźwigara MT-BC-GXL T OC
Opis
Klamra dźwigara do mocowania belek MT-90 i MT-100 do stalowych dźwigarów, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Klamra dźwigara MQT-U
Opis
Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania otwartej lub tylnej strony szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Wielkość klucza
17 mm
Moment dokręcający
20 Nm
Skład materiału
S355 MC – DIN EN 10149-2, Śruba: klasa 8.8, Tworzywo sztuczne: PA 6.6
MM-T-16-36


Opis
Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MM bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
EN-GJMB-550-4 – DIN EN 1562
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Klamra dźwigara MQT
Opis
Ocynkowany łącznik dźwigarów do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Płytka klamry: S235JR – DIN EN 10025, Obejma typu U: S235JRG2 – DIN EN 10025, Nakrętka – DIN 50961
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Klamra dźwigara MQT-G
Opis
Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania prętów gwintowanych do pochyłych belek stalowych
Rodzaj materiału podłoża
Stal
Skład materiału
Wysokogatunkowa stal stopowa S420NC
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
BC-U Klamra dźwigara (poprzednio MQT)
Opis
Klamra dźwigara do mocowania szyn montażowych do stalowych dźwigarów bez wiercenia lub spawania
Skład materiału
GJMW400-5 – EN 1562
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Klamra dźwigara MQT-F
Opis
Ocynkowana ogniowo klamra dźwigara do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do dźwigarów stalowych
Skład materiału
Płytka klamry: S235JR – DIN EN 10025, Obejma typu U: S235JRG2 – DIN EN 10025
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MQT-R


Opis
Łącznik dźwigarów ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Nakrętka: A4-70 – DIN EN ISO 3506-2
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Grubość materiału
6 mm
Klamra dźwigara MQT-C-R
Opis
Klamra dźwigara ze stali nierdzewnej (A4) do mocowania szyn montażowych MQ bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, śruba: A4-70 – DIN EN ISO 3506-1
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Klamra dźwigara MT-BC-GU M16 OC (dawniej MI-SGC)
Opis
Ocynkowana ogniowo pojedyncza klamra dźwigara do mocowania łączników podłoża MT bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: Klamra dźwigara 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba w kształcie U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Klamra dźwigara MT-BC-GU M12 OC (dawniej MI-SGC)
Opis
Ocynkowana ogniowo pojedyncza klamra dźwigara do mocowania łączników podłoża MT bezpośrednio do belek stalowych
Skład materiału
Klamra dźwigara: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Wykończenie powierzchni
Ocynk ogniowy: Klamra dźwigara 55 µm - DIN EN ISO 1461; śruba w kształcie U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Klamra dźwigara MAB
Opis
Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania prętów gwintowanych do belek stalowych bez gwintu wewnętrznego
Rodzaj materiału podłoża
Stal
Skład materiału
EN-GJMB – EN 1562
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Klamra dźwigara MAB-M
Opis
Ocynkowana galwanicznie klamra dźwigara do mocowania prętów gwintowanych do belek stalowych z gwintem wewnętrznym
Rodzaj materiału podłoża
Stal
Skład materiału
EN-GJMB – EN 1562
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny