Łączniki systemowe – stopy, konsole kątowe, klamry dźwigara, uchwyty oraz systemowe nakrętki i śruby do łączenia profili i instalacji przy wykonywaniu podpór modułowych

22 Produkty

Filtr
Uchwyt pręta gwintowanego MT-AS
Opis
Uchwyt pręta gwintowanego do łączenia elementów gwintowanych z szynami MT
Skład materiału
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań wewnętrznych
Grubość materiału
2,5 mm
Uchwyt pręta gwintowanego MT-AS OC
Opis
Ocynkowany ogniowo uchwyt pręta gwintowanego do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MT
Skład materiału
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiał i powłoka
Stal węglowa - powłoka do zastosowań zewnętrznych
Grubość materiału
2,5 mm
MT-AS B OC Łącznik gwintowany pręta
Opis
Łącznik gwintowany pręta do łączenia elementów gwintowanych z kanałami MT C, w środowiskach średnio korozyjnych
Skład materiału
Nakrętka: C4C – EN 10263-2, DD11 MOD – HN 547, Tworzywo sztuczne: PBT
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik gwintowany do profilu nośnego MT-HL OC
Opis
Łącznik gwintowany do łączenia elementów gwintowanych bezpośrednio do profili MT w środowiskach średnio korozyjnych
Skład materiału
Nakrętka: C4C – EN 10263-2, PA66
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Nakrętka szynowa Twist-Lock MT-TL
Opis
Nakrętka do mocowania instalacji do szyn montażowych MT
Skład materiału
Stal o wysokiej wytrzymałości
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Łącznik Twist-Lock MT-TL OC
Opis
Łącznik do mocowania instalacji do szyn montażowych MT, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal o wysokiej wytrzymałości
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Gwintowana płytka szynowa MT-FP HDG
Opis
Płytka szynowa z gwintowanym otworem do mocowania instalacji do szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Gwintowana płytka szynowa MT-FP
Opis
Płytka szynowa z gwintowanym otworem do mocowania instalacji do szyn montażowych
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Gwintowana płytka szynowa MT-FPT
Opis
Płytka szynowa z gwintowanym otworem do mocowania instalacji do szyn montażowych
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Gwintowana płytka szynowa MT-FPT OC
Opis
Płytka szynowa z gwintowanym otworem do mocowania instalacji do szyn montażowych, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Nakrętka motylkowa MQM
Opis
Ocynkowana nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór
Skład materiału
Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA, Nakrętka: S355MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Uchwyt pręta gwintowanego MQA-B
Opis
Najwytrzymalszy ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego – przebadany pod kątem odporności ogniowej zgodnie z ETA
Aprobaty/atesty
ETA
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
Nakrętka: C4C – DIN EN 10263, Płytka: S 235 JRG2 – DIN EN 10025, Tworzywo sztuczne: PBT
Płytka szynowa MQZ-TW
Opis
Najwytrzymalsza ocynkowana galwanicznie płytka szynowa do stosowania w trapezach
Skład materiału
DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025, DC04 – DIN EN 10130
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Grubość materiału
3 mm
Nakrętka motylkowa MM-WN
Opis
Ocynkowana nakrętka motylkowa do łączenia elementów modułowych systemów instalacyjnych z profilami MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
Nakrętka: DC04 – DIN EN 10130, Skrzydełko: PA
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Płytka szynowa MM-CW
Opis
Płytka szynowa do różnych zastosowań, do stosowania z systemem MM
Skład materiału
DD11 – DIN EN 10111
Wykończenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Klasa produktu
Standard
MM-S Uchwyt pręta gwintowanego
Opis
Ocynkowany uchwyt pręta gwintowanego do mocowania gwintowanych elementów do szyn montażowych MM
Klasa produktu
Premium
Skład materiału
S355 MC – DIN EN 10149-2
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
MM-ST Śruby młoteczkowe
Opis
Ocynkowany, zespolony uchwyt pręta gwintowanego do szybkiego łączenia do szyn montażowych MM
Klasa produktu
Ultimate
Skład materiału
Płytka: DD11 – DIN EN 10111, Nakrętka: DC04 – DIN EN 10130
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Uchwyt pręta gwintowanego MQA-F
Opis
Ocynkowany ogniowo uchwyt pręta gwintowanego do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MQ
Skład materiału
Nakrętka: EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562, Płytka: S235JR – DIN EN 10025, Tworzywo sztuczne: PB
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MQM HDG plus


Opis
Ocynkowana ogniowo (HDG plus) nakrętka motylkowa, do łączenia elementów modułowych systemów podpór
Skład materiału
Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA, Nakrętka: QStE 380 TM, SEW 92
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG Plus
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Łącznik do szyn MQN-R
Opis
Łącznik ze stali nierdzewnej (A4), do szyn, do łączenia dowolnych elementów z otworem motylkowym
Moment dokręcający
40 Nm
Skład materiału
Śruba: A4-70 – DIN ISO 3506-1, Nakrętka: 1.4581 (A4) – DIN EN 10283, Płytka: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Nakrętka motylkowa MQM-R
Opis
Nakrętka motylkowa ze stali nierdzewnej, do łączenia elementów modułowych systemów podpór
Skład materiału
Nakrętka: 1.4581 (A4) – DIN EN 10283, Skrzydełka: tworzywo sztuczne PA
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)
Uchwyt pręta gwintowanego MQA-R
Opis
Uchwyt pręta gwintowanego ze stali nierdzewnej do łączenia gwintowanych elementów do szyn montażowych MQ
Skład materiału
Nakrętka: 1.4581 (A4) – DIN EN 10283, Płytka: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Tworzywo sztuczne: PB
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, bardzo duże stężenie zanieczyszczeń (C4 – wysokie / C5)