Przejdź do strony głównej
Ważne informacje dla klientów HiltiSprawdź aktualności i ważne komunikatyDowiedz się więcej

Standardowe mocowania do systemów instalacyjnych

Standardowe elementy mocujące do systemów instalacyjnych – zaciski, łączniki, obejmy, pręty gwintowane, zamocowania do kanałów wentylacyjnych, śruby, nakrętki i nie tylko

9 Produkty

Filtr
14551_o.eps
Opis
Podkładka płaska zgodna z normą ISO 7089, ocynk galwaniczny
Skład materiału
Stal – DIN EN ISO 7089
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie
14551_o.eps
Opis
Podkładka płaska zbliżona do ISO 7089, ocynk galwaniczny
Skład materiału
Stal
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie
14551_o.eps
Opis
Cynkowana ogniowo podkładka płaska zgodna z normą ISO 7089
Skład materiału
Stal – DIN EN ISO 7089
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie
LCG002260_v1 (199215)
Opis
Podkładka płaska ze stali nierdzewnej (A4) zgodna z ISO 7089
Wymagana klasa materiału
A2, A4
Skład materiału
Stal nierdzewna A4 – DIN EN ISO 7089
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
LCG002260_v1 (199215)
Opis
Podkładka płaska ze stali nierdzewnej (A4) do różnych zastosowań, zbliżona do ISO 7089
Wymagana klasa materiału
A2, A4
Skład materiału
Stal nierdzewna A4
Wykończenie powierzchni
Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna
14551_o.eps
Opis
Ocynkowana galwanicznie podkładka płaska zgodna z ISO 7093, przeznaczona do różnorodnych zastosowań
Skład materiału
Stal – DIN EN ISO 7093-1
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Zakres obciążeń
Zastosowania lekkie
IS_Washer_0001_o (179944)
Opis
Podkładka zabezpieczająca
Skład materiału
Stal C 60 – DIN EN 10132-3
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Średnica wewnętrzna – DI
16.4 mm
LCG003455_v1 (218386)
Opis
Podkładka płaska do mocowania obejm do rur do trapezu, do stosowania na zewnątrz przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
LCG003611_v1 (227171)
Opis
Podkładka ząbkowana o zwiększonej odporności na stopniowe samoodkręcenie
Skład materiału
Stal Q235 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)