Obejmy do rur, podpory rur, obejmy typu U, wieszaki do rur, opaski i inne elementy do podpór rurociągów w systemach instalacyjnych

3 Produkty

Filtr
MP-PS 1-1 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 21–173 mm (1/2" do 6")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
MP-PS 2-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 21–328 mm (1/2" do 12")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
MP-PS 4-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 217–610 mm (8" do 24")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8