Profile instalacyjne
Profile instalacyjne – profil C, profile trapezowe i profile zamknięte do montażu podpór rur, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych i nie tylko
11 Produkty
Filtr

- Opis
- Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami
- Dodatkowe informacje o produkcie
- Produkt oznaczony znakiem CE, deklaracja właściwości użytkowych oraz certyfikatu zgodności z EN 1090 znajduje się w sekcji Dokumenty.
- Skład materiału
- Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny

- Opis
- Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- Stal S280 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami
- Skład materiału
- S280GD
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Grubość materiału
- 2 mm

- Opis
- Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami, do zastosowań wewnętrznych
- Skład materiału
- S280GD
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Grubość materiału
- 2,75 mm

- Opis
- Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, w środowiskach o małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- S280GD
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Grubość materiału
- 2,75 mm

- Opis
- Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami
- Skład materiału
- S280GD
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Grubość materiału
- 2,75 mm

- Opis
- Szyna montażowa z dwóch profili połączonych tylnymi ścianami, bez szczelin/otworów
- Skład materiału
- S280GD
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
- Grubość materiału
- 2,75 mm

- Opis
- Szyna montażowa podwójna do stosowania na zewnątrz, w środowiskach o małym stężeniu zanieczyszczeń
- Skład materiału
- S280GD
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
- Grubość materiału
- 2 mm

- Opis
- Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość
- 41 mm
- Grubość materiału
- 2 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L

- Opis
- Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
- Grubość
- 41.2 mm
- Grubość materiału
- 2 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088

- Opis
- Podwójna szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość
- 82.6 mm
- Grubość materiału
- 2 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L