Profile instalacyjne – profil C, profile trapezowe i profile zamknięte do montażu podpór rur, kanałów wentylacyjnych, korytek kablowych i nie tylko

24 Produkty

Filtr
MT-40 szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-40 OC Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-30 Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-30 OC szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa z otworami, do zastosowań zewnętrznych o niskim poziomie zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-50 Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-50 OC Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-60 szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-60 OC Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-10 Profil podstawowy
Opis
Podstawowy profil L do zastosowań lekkich, do stosowania wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-15 Profil


Opis
Podstawowy profil do zastosowań lekkich, do stosowania wewnątrz budynków
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-20 Profil


Opis
Szyna montażowa, profil L do trapezów, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-15 OC Profil
Opis
Podstawowy profil L do zastosowań lekkich, do stosowania na zewnątrz
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-20 OC Profil
Opis
Lekki profil szyny montażowej, do stosowania na zewnątrz, przy małym stężeniu zanieczyszczeń
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-40 T Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa do trapezów, do zastosowań wewnętrznych
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Warunki środowiskowe
Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
MT-40 T OC Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa do zastosowań lekkich, do stosowania na zewnątrz
Skład materiału
Stal S280 lub lepsza
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania na zewnątrz – ZM
Warunki środowiskowe
Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
MT-50 U Szyna montażowa
Opis
Szyna montażowa (bez szczelin/otworów)
Skład materiału
S280GD
Wykończenie powierzchni
Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk wstępny
Grubość materiału
2,75 mm
MQ-21-R Szyna


Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań lekkich
Grubość
20.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-21-RA2 Szyna
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań lekkich
Grubość
20.6 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
MQ-41-R Szyna


Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość
41.3 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MQ-41-RA2 Szyna
Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A2) do zastosowań średnich
Grubość
41.3 mm
Grubość materiału
2 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4301 (A2) – EN 10088
MQ-52-R Szyna


Opis
Szyna ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
Grubość
52 mm
Grubość materiału
2,5 mm
Skład materiału
Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
MM-C-16 Szyna


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich
Grubość
16 mm
Grubość materiału
1 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
MM-C-30 Szyna


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich
Grubość
30 mm
Grubość materiału
1 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346
MM-C-36 Szyna


Opis
Ocynkowana galwanicznie szyna do zastosowań lekkich/średnich
Grubość
36 mm
Grubość materiału
1,75 mm
Skład materiału
S250GD – DIN EN 10346