Konsole
Konsole i ramiona wsporników do montażu modułowych systemów podpór
5 Produkty
Filtr

- Opis
- Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Wspornik do podwójnych profili MT-40 do zastosowań średnich wewnątrz budynków
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Wspornik do podwójnych profili MT-40, ze stopą z czterema otworami, do stosowania na zewnątrz, do zastosowań średnich
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Podwójna konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość materiału
- Szyna: 2 mm, stopa: 8 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna

- Opis
- Podwójna konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość materiału
- Szyna: 2 mm, stopa: 10 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna