Konsole
Konsole i ramiona wsporników do montażu modułowych systemów podpór
11 Produkty
Filtr

- Opis
- Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Ramię wspornika do zastosowań średnich wewnątrz budynków
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Ocynk galwaniczny – tylko do zastosowań suchych wewnętrznych
- Warunki środowiskowe
- Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)

- Opis
- Wspornik do zastosowań średnich na zewnątrz
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Wspornik do zastosowań średnich na zewnątrz
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Wspornik do profilu MT-40 ze stopą z czterema otworami, do stosowania na zewnątrz
- Skład materiału
- Stal Q235 lub lepsza
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Ocynkowany wspornik ceowy do lekkich zastosowań
- Grubość materiału
- Szyna: 1 mm, stopa: 4 mm
- Skład materiału
- Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Wykończenie powierzchni
- Ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowany wspornik ceowy do lekkich i średnich zastosowań
- Grubość materiału
- Szyna: 1,75 mm, stopa: 6 mm
- Skład materiału
- Materiał szyny: S235 JR – DIN EN 10025-2, Płyta: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Wykończenie powierzchni
- Ocynk galwaniczny

- Opis
- Ocynkowana ogniowo konsola do zastosowań do dużych obciążeń
- Grubość materiału
- Szyna: 3 mm, stopa: 8 mm
- Skład materiału
- S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG

- Opis
- Ocynkowana ogniowo konsola do zastosowań w wysoko obciążonych konstrukcjach
- Skład materiału
- S235JR – DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni
- Powłoka do stosowania na zewnątrz – HDG
- Warunki środowiskowe
- Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)

- Opis
- Konsola ze stali nierdzewnej (A4) do zastosowań średnich
- Grubość materiału
- Szyna: 2 mm, stopa: 6 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna

- Opis
- Konsola szynowa C ze stali nierdzewnej (A4) do zamocowań przy średnich obciążeniach
- Grubość materiału
- Szyna: 2 mm, stopa: 8 mm
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Wykończenie powierzchni
- Zwiększona odporność na korozję, do stosowania na zewnątrz – stal nierdzewna