Laser liniowy PMD 200
Nowy produktProdukt #r11958673
Intuicyjny przyrząd laserowy 2D do łatwego wyznaczania położenia profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych oraz skomplikowanych kształtów wewnątrz budynków
- Dokładność: ±3 mm Do 25 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 50 m (Linie)
- Maksymalny czas pracy: 8 h
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Mniejszy nakład pracy – dzięki PMD 200 wyznaczanie punktów na budowie jest zadaniem dla jednej osoby
- Łatwość precyzyjnego tyczenia – większa dokładność dzięki wyeliminowaniu ręcznych pomiarów
- Łatwe obsługiwanie – procedury robocze z instrukcjami sprawiają, że korzystanie z 10-calowego tabletu z aplikacją do tyczenia jest intuicyjne
- Łatwe wytyczanie skomplikowanych kształtów – łatwe przenoszenie promieni, łuków i kątów z rysunków na plac budowy
- Nawet 8 godzin pracy na jednym ładowaniu akumulatora litowo-jonowego 12 V Hilti
Aplikacje
- Wytyczanie położenia prostopadłych, zakrzywionych lub ustawionych pod kątem profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na budowie
- Wytyczanie skomplikowanych kształtów sufitów i rozmieszczenia punktów oświetleniowych na suficie
- Znajdowanie i znakowanie punktów zakotwienia na stropach