Laser Pionowy PM 2-P
Nowy produktProdukt #r40930
Laser punktowy z czerwoną wiązką, z 2 punktami do wyznaczania pionu
- Dokładność: ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 30 m (Punkty)
- Maksymalny czas pracy: 50 h
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Dwa pionowe punkty lasera do precyzyjnego wyrównywania przy odległościach do 30 m
- Kompaktowa konstrukcja pozwalająca na szybkie wyznaczanie punktów na posadzkach i sufitach
- Gumowana obudowa i blokada wahadła — większa odporność
- Ostrzeżenia o braku poziomu oraz wyczerpanym akumulatorze – zapobiegają pomyłkom i nieprzewidzianym przestojom
- Klasa lasera 2 – nie wymaga stosowania specjalnych środków ochrony
Aplikacje
- Przenoszenie punktów z posadzek na sufity
- Ustawianie w pionie okien i drzwi
- Ustawianie w pionie konstrukcji stalowych i drewnianych
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.