Łata miernicza PUA 54 CME-T
Numer produktu:
Statywy i łaty miernicze kompatybilne z niwelatorami laserowymi. Uwaga: statyw PRA 91 wymaga zasilacza PUA 81 (art. 2006089) oraz akumulatora PRA 84 (art. 360055), do zakupienia dodatkowo.
- Zastosowanie z: PR 2-HS, PR 300-HV2S, PR 30-HVS, PR 30-HVSG, PR 3-HVSG, PR 400-22, PR 40-22, PR 40G-22
- Maks. wysokość: 5000 mm
- Min. wysokość: 1000 mm
Klienci szukali również PR 40, PM 50, statyw, laser or łata.
Wybierz opcję
Paczka
- 1 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
503,53 PLN
503,53 PLN
/
1 Szt.