Przegub sejsmiczny MT-S-HR
Nowy produktProdukt #r13824715
Ocynkowany przegub do wzmacniania sejsmicznego konstrukcji podporowych MEP
- Skład materiału: Łącznik: S275JR – EN 10025-2, Kołek: 11SMnPb37+C – DIN EN 10277-3
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 3 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Przystosowany do modernizacji i regulacji – dwuelementowa konstrukcja pozwala na łatwe instalowanie na istniejących podporach rur/kabli, a oznaczenia kątów ułatwiają mocowanie pręta pod kątem 45°
- Uniwersalność – zakres obciążeń odpowiedni do szerokiego wyboru lekkich i średnich podpór MEP
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
Aplikacje
- Montaż podpór rur, korytek kablowych i kanałów wentylacyjnych w obszarach występowania zjawisk sejsmicznych
- Łączenie wzmocnień sejsmicznych z prętem gwintowanym i drutem do konstrukcji podporowych MEP, takich jak trapezy i podwieszane podpory do rur
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków