Przegub sejsmiczny pręta MT-S-AP
Nowy produktProdukt #r13824714
Ocynkowany przegub pręta gwintowanego do wzmacniania sejsmicznego konstrukcji podporowych MEP
- Skład materiału: Stopa: S355MC – DIN EN 10149-2, Kołek: 11SMn30+C – DIN EN 10277-3, Podkładka gwintowana: 11SMn30+C – DIN EN 10277-3, Śruby z łbem sześciokątnym: stal klasy 8.8, Podkładka: stal ocynkowana
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 6 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Szybki montaż – oszczędność czasu na budowie dzięki mocowaniu jedną kotwą: wystarczy pojedyncza wstępnie zmontowana śruba, bez dodatkowych nakrętek
- Duża nośność – zaprojektowany, aby zapewnić optymalne przenoszenie obciążeń sejsmicznych na podporę
- Uniwersalność – zakres obciążeń odpowiedni do szerokiego wyboru lekkich i średnich podpór MEP
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
- Możliwość wstępnego montażu stężeń – zwiększa produktywność przy montażu podpór sejsmicznych
Aplikacje
- Montaż podpór rur, korytek kablowych i kanałów wentylacyjnych w obszarach występowania zjawisk sejsmicznych
- Mocowanie wzmocnień sejsmicznych z prętami gwintowanymi do betonu lub łączenie kątowników sejsmicznych MQS-W
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków