Łącznik MIC-UB
Nowy produktProdukt #r6208
Łącznik ocynk ogniowy o dużym zakresie regulacji do mocowania obejm typu U do belek MI
- Skład materiału: Łącznik, podkładka kwadratowa: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; podkładka: DIN EN ISO 7089; śruba: stal klasy 8.8; nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: łącznik, podkładka kwadratowa 55 µm - DIN EN ISO 1461; podkładka, śruba, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Dzięki wydłużonym otworom położenie rury może być regulowane praktycznie bez ograniczeń
- Pewne zamocowanie zapewnia wydajne przenoszenie obciążeń
- Mocowanie klinujące dla optymalnego przekazywania sił
Aplikacje
- Mocowanie rur nieizolowanych obejmami typu U (brak w zestawie)
- Mocowanie obejmami typu U (brak w zestawie)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.