Akcesoria wieszaków do rur
Nowy produktProdukt #r6210
Ocynkowane ogniowo akcesoria mocowane do belek MI, aby podeprzeć podwieszane rury
- Skład materiału: Obejma typu U, płytka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, nakrętka: stal klasy 8.8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: obejma typu U, nakrętka 45 µm - DIN EN ISO 1461; płytka: zagruntowana
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Łatwy montaż standardowych spawanych uchwytów np. wieszaków sprężynowych
- Wymiary dostosowane do mocowania do belek MI
Aplikacje
- Mocowane przy użyciu uchwytów spawanych
- Do stosowania w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, petrochemicznym oraz w spalarniach lub elektrowniach
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.