MIC-PA
Nowy produktProdukt #r6198
Łącznik ocynk ogniowy do mocowania podpór rur do belek MI przy dużych obciążeniach.
- Skład materiału: Uchwyt, płytka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025, nakrętka: stal 8
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: uchwyt, nakrętka 45 μm - DIN EN ISO 1461, płytka 55 μm - DIN EN ISO 1461
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, małe lub umiarkowane stężenie zanieczyszczeń (C3 / C4 – niskie)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Płytki dystansowe zastępują dolną półkę stalowego dźwigara, co pozwala na stosowanie konwencjonalnych systemów mocowania podpór rur
- Płytki dystansowe zastępują dolną półkę stalowego dźwigara, co pozwala na stosowanie konwencjonalnych systemów mocowania podpór rur
Aplikacje
- Podpora rury dla rur gorących
- Mocowanie rur systemem łączników dla podparć stałych
- Elementy łączące systemów wsporczych podpór rur
- Elementy łączące systemów wsporczych podpór rur
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.