Łączniki kątowe sejsmiczne MQS-W
Nowy produktProdukt #r2288852
Ocynkowany galwanicznie łącznik do szyn montażowych do stosowania w usztywnianych trapezach kanałów MQ do zastosowań sejsmicznych
- Skład materiału: S275JR – EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Grubość materiału: 4 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zaprojektowane, aby szybciej i łatwiej mocować do modułowych systemów podpór MQ
- Duża nośność – zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne przenoszenie obciążeń sejsmicznych
- Otwory pozwalają wspornikowi sejsmicznemu łatwo obracać się w zależności od wymaganego rodzaju usztywnienia: poprzecznego, podłużnego lub 4-kierunkowego
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
Aplikacje
- Montaż podpór rur, korytek kablowych i kanałów wentylacyjnych w obszarach występowania zjawisk sejsmicznych
- Mocowanie przegubów sejsmicznych MQS-AC lub MQS-AP do modułowych systemów podpór do stosowania w usztywnianych trapezach kanałów do zastosowań sejsmicznych
- Zalecany do stosowania w środowiskach suchych wewnątrz budynków