Łącznik odciągu pręta MQS-AB
Nowy produktProdukt #r2288845
Ocynkowany galwanicznie, fabrycznie zmontowany łącznik odciągu pręta gwintowanego o zwiększonych możliwościach montażu w szerokiej gamie zastosowań sejsmicznych
- Skład materiału: DD11 – DIN EN 10111, S235JR – DIN EN 10025, Stopa: S355MC – DIN EN 10149-2, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
- Wykończenie powierzchni: Powłoka do stosowania wewnątrz – ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zaprojektowany, aby szybciej i łatwiej mocować do modułowych systemów podpór MQ
- Regulowany kąt zapewniający maksymalną swobodę montażu
- Pręt gwintowany można łatwo włożyć do łącznika i zablokować dokręcając nakrętkę
- Duża nośność – zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalne przenoszenie obciążeń sejsmicznych
- Możliwość kotwienia bezpośrednio w podłożu lub mocowania do konsoli kątowej do zastosowań sejsmicznych MQS-W
Aplikacje
- Montaż podpór rur, korytek kablowych i kanałów wentylacyjnych w obszarach występowania zjawisk sejsmicznych
- Montaż wzmocnień sejsmicznych przy użyciu prętów gwintowanych w szerokiej gamie zastosowań sejsmicznych
- Do wzmacniania sejsmicznego rur o dużych średnicach mocowanych bezpośrednio do kołnierzy obejm