Łącznik MQV-UB do obejm typu U
Nowy produktProdukt #r3141
Łącznik do obejm typu U, do stosowania z systemem MQ
- Skład materiału: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Wykończenie powierzchni: Ocynk ogniowy: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Warunki środowiskowe: Środowiska wewnętrzne suche (C1) lub wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody (C2)
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Bardziej niezawodne mocowania obejmami typu U
- Łatwiejszy montaż oraz duży zakres regulacji
Aplikacje
- Mocowanie rur nieizolowanych obejmami typu U