CP 679 A
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r3515
Powłoka ogniochronna do kabli (ablacyjna)
- Zakres temperatury stosowania: 5 - 45 °C
- Czas utwardzania ok.: 24 h
- Można malować.: Tak
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Powłoka ablacyjna, gotowa do użycia
- Bezzapachowa, na bazie wody
- Wodoodporna, do stosowania na zewnątrz
- Odporna na olej i benzynę
- Pozostaje elastyczna po wyschnięciu
Aplikacje
- Ochrona przewodów i wiązek kabli w korytkach kablowych
- Do stosowania w przemyśle naftowym i gazowniczym, w instalacjach morskich, zakładach petrochemicznych i elektrowniach
- Łatwa aplikacja za pomocą pędzla, wałka lub bezpowietrznego pistoletu natryskowego (zalecana średnica dyszy 0,58 – 0,63 mm)
- Spełnia wymogi normy IEC 60332-3-22 kategoria A dotyczącej ograniczonego rozprzestrzeniania się płomienia
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.