Adapter rurowy CFS-CID
Nowy produktProdukt #r5182151
Proste rozwiązanie do utworzenia wolnej przestrzeni po górnej lub dolnej stronie elementu ogniochronnego osadzanego w betonie w celu dołączenia rury lub utworzenia połączenia kolankowego
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Ogranicza końcową wysokość sufitu przez utworzenie wnęki 75 mm w płycie
- Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne zapewnia połączenie z elementem ogniochronnym osadzonym w betonie podczas wylewania betonu
- Tworzy wolną przestrzeń po stronie górnej, umożliwiając dołączenie rury
- Tworzy wolną przestrzeń po stronie dolnej, umożliwiając zamontowanie systemu ze złączem kolankowym
Aplikacje
- Utworzenie wnęki o głębokości 75 mm w płycie
- Do stosowania razem z odpowiednim elementem osadzanym w betonie
- Tworzy wolną przestrzeń po stronie dolnej, umożliwiając zamontowanie systemu ze złączem kolankowym