Moduły do kabli CFS-T S (STRF)
Nowy produktProdukt #r9746723
Moduły do uszczelniania kabli w ramach przejściowych przechodzących przez ścianki szaf sterowniczych
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: -20 - 50 °C
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Łatwiejsze zarządzanie stanami magazynowymi -- tylko 4 różne moduły dostosowane do wszystkich średnic kabli od 3 do 33 mm
- Szybszy montaż dzięki łączeniu modułów zwłaszcza w miejscach, w których kable są prowadzone pionowo przez przejścia w szafach sterowniczych
- Oznaczenie barwne systemów łączników pozwalające na łatwą i szybką kontrolę
Aplikacje
- Uszczelnianie kabli w ramach przejściowych przechodzących przez ścianki szaf sterowniczych