Ramy przejściowe CFS-T SSR
Nowy produktProdukt #r1960872
Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających przepusty dla kabli/rur, z kołnierzem do spawania lub przykręcania śrubami do przegród i poszyć, gdy jest wymagana duża wytrzymałość na obciążenia
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Zakres odporności na temperaturę: -40 - 50 °C
- Zakres temperatury stosowania: 50 - -20 °C
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wykonane z powlekanej stali odpornej na korozję (S235 JR)
- Przeznaczone do zastosowań w konstrukcjach przybrzeżnomorskich oraz w przemyśle stoczniowym, gdy na ramę oddziałują bardzo duże obciążenia
- Dostępne z pojedynczym oknem lub kilkoma oknami, w różnych wielkościach, w wersji jednorzędowej
Aplikacje
- Przepusty w przemyśle stoczniowym i konstrukcjach przybrzeżnomorskich