Kotwa klinowa HST3-R ze stali nierdzewnej, z nakrętką imbusową
Nowy produkt
Ultimate
Produkt #r14206672
Najwytrzymalsza kotwa klinowa z nakrętką imbusową, do wymagających obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie spękanym, w środowiskach korozyjnych (stal węglowa A4)
- Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
- Konfiguracja głowicy: Łeb imbusowy
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Ekonomiczne, zoptymalizowane projektowanie zakotwień – szerszy zakres głębokości zamocowania, odległości od krawędzi i rozstawu, pozwalający na projektowanie tańszych zakotwień z wykorzystaniem mniejszych stóp oraz konsol fasadowych
- Szybsze i łatwiejsze wykonywanie prawidłowego montażu – wstępnie zmontowana z podkładką i nakrętką imbusową, nie wymaga czyszczenia otworu (M8-M20) oraz jest przystosowana do zautomatyzowanego wstępnego dokręcania przy użyciu modułu dynamometrycznego Hilti (M8-M16)
- Dostępna pomoc przy projektowaniu – można łatwiej projektować połączenia stali z betonem przy użyciu oprogramowania PROFIS Engineering Suite, a przy projektach o większym stopniu złożoności skorzystać z porad oferowanych przez lokalny zespół inżynierów Hilti
- Nakrętka imbusowa ze stali nierdzewnej – trwała nakrętka imbusowa (odporna na uderzenia młotkiem), pozwala na bezpieczniejsze i estetyczne wykończenie po umieszczeniu zamocowania (stosowanie nakrętek imbusowych jest uwzględnione w ETA i zachowuje zgodność z EAD 33-0232-0601)
Aplikacje
- Kotwa klinowa ze stali nierdzewnej do wszystkich zamocowań istotnych dla bezpieczeństwa w betonie spękanym i niespękanym, w środowiskach korozyjnych
- Wszystkie istotne dla bezpieczeństwa zamocowania w warunkach obciążeń sejsmicznych, kategoria C1 dla elementów niekonstrukcyjnych oraz kategoria C2 dla elementów konstrukcyjnych
- Mocowanie stóp, poręczy, systemów fasadowych, maszyn lub regałów do betonu, gdy jest wymagana odporność na korozję
- Odpowiednia do stosowania w środowiskach korozyjnych