Poznaj asortyment łączników do drewna, które opracowano z myślą o ułatwieniu montażu elementów konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych

1 Produkty

Filtr
Śruba kołkowa HSW
Opis
Ocynkowana śruba kołkowa do kotwienia konstrukcji drewnianych do drewna przy użyciu wstępnie zamontowanych łączników HCW
Materiał, korozja
Stal węglowa
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Background_Image01.tif

Łączniki do drewna Hilti

Mamy odpowiednie produkty dla Twoich projektów

Zadaniem naszego asortymentu łączników do drewna jest poprawa produktywności i ułatwienie prac instalacyjnych na budowie. Oferujemy rozwiązania do domów prefabrykowanych, połączenia do paneli CLT, wkręty do drewna konstrukcyjnego, elementy łączące drewno z betonem itd.

Wszystkie produkty należą do najbardziej nowatorskich w sektorze konstrukcji drewnianych i uwzględniają ich bezpieczeństwo oraz estetykę. Dodatkowo są objęte pomocą ze strony ekspertów firmy Hilti, jak również kompleksowym wsparciem na budowie.

Do czego służą łączniki do drewna Hilti?

Nasze łączniki HCW są przeznaczone do prefabrykowanych konstrukcji drewnianych, a przy tym umożliwiają równoczesne ustawianie i poziomowanie, co idealnie wpisuje się w cyfrowy przebieg procesów. Technologia HCW doskonale sprawdza się w przypadku domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, a także budownictwa komercyjnego.

Nasz łącznik P2P jest przeznaczony do łączenia paneli stropowych w budownictwie CLT. Jest to typowe zastosowanie w projektach drewnianych, w których wymagane są panele o minimalnej grubości 120 mm. Łącznik P2P znacznie przyspiesza przebieg procesów poprzez równoczesne mocowanie i poziomowanie przy użyciu odpowiedniego adaptera do zakrętarki z udarem stycznym P2P. 

Dodatkowo mamy w ofercie pełen asortyment wkrętów do drewna, które można wykorzystać we wszystkich możliwych połączeniach drewna w projekcie. 

Nasze portfolio łączników do drewna

Hilti HCW Holzverbinder

HCW: Łącznik do drewna do obciążeń poprzecznych

Dzięki łącznikowi HCW zarówno siły poprzeczne (ścinające), jak i rozciągające mogą być przenoszone z elementu drewnianego przez łącznik na podstawę kotwiącą. Posiada  aprobatę ETA. 

Hilti HCW-L Holzverbinder für Zuglasten

HCW-L: Łącznik do drewna do obciążeń rozciągających

Za pomocą HCW-L na podstawę kotwiącą mogą być przenoszone tylko siły rozciągające (wykonuje się to poprzez otwory szczelinowe w podporze i przymocowanie gwoździami perforowanej płyty do drewnianego słupa). Łącznik HCW-L posiada aprobatę ETA. 

Hilti HCW-S Holzverbinder

HCW-S: Łącznik do drewna z przenoszeniem sił poprzecznych

HCW-S jest przeznaczony do wyrównywania i poziomowania, przy czym przenoszone są tylko obciążenia poprzeczne — bez wymagań dotyczących odporności na obciążenia sejsmiczne. Łącznik HCW-S posiada aprobatę ETA. 

Hilti P2P Holzverbinder

P2P: Do łączenia paneli w konstrukcjach CLT

Szybkie i łatwe równoczesne mocowanie i poziomowanie paneli CLT z użyciem naszego nowatorskiego łącznika do drewna. 

Hilti Holzbauschraube

Wkręty do drewna: Do zastosowań z drewnem konstrukcyjnym

Mamy w ofercie szeroki asortyment wysokiej jakości wkrętów do budowlanych konstrukcji drewnianych.

Hilti Bolzenanker HST4

HST4: Do mocowania drewna z betonem

Dysponujemy także asortymentem rozwiązań do łączenia drewna z betonem. Zachęcamy do sprawdzenia naszej kotwy HST4 wykorzystującej najnowszą technologię, która wytrzymuje największe możliwe obciążenia w betonie. Bardziej umiarkowanym rozwiązaniem są nasze praktyczne kotwy segmentowe HST2v3.

Dlaczego warto stosować łączniki do drewna Hilti?

W firmie Hilti mamy zaangażowanych pracowników gotowych do pomocy w każdym projekcie — od projektowania po realizację — dysponujących wszelkimi narzędziami i akcesoriami, jakie są potrzebne do odniesienia sukcesu. Nasi technologowie drewna gwarantują poprawność projektu, a rzeczoznawcy pomiarowi i techniczni zapewniają wszelkie wsparcie na budowie. Współpraca z firmą Hilti gwarantuje wszechstronną obsługę i poczucie bezpieczeństwa.

Twój pierwszy drewniany projekt budowlany — jesteśmy z Tobą

Wsparcie projektowe

Nasi pracownicy chętnie Ci pomogą na każdym etapie przedsięwzięcia — od projektu budowlanego po opracowanie danych CAD. Dbamy o to, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem od momentu, gdy projekt trafi na budowę.

Opcje wynajmu

W zakresie m.in. technologii HCW nasi specjaliści z dziedziny optyki zapewniają wsparcie w optymalnym wykorzystaniu naszych produktów. Poprowadzimy Cię do sukcesu w Twoich pierwszych projektach z wykorzystaniem opcji najmu i szkoleń. 

Wsparcie na budowie

Nasi zaangażowani pracownicy będą Cię wspierać na budowie w związku ze wszystkimi naszymi produktami, a także odpowiednio prezentować nasze rozwiązania. 

FAQ - Złącza do drewna