Przejdź do strony głównej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
  • Do wykonywania niezawodnych i odpornych na korozję mocowań
  • Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
  • Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
  • Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
  • Mocowanie blach i profili aluminiowych i stalowych do konstrukcji stalowych, aluminiowych lub drewnianych, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
  • Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
  • Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 3 mm)
  • Wodoszczelne zamocowania – podkładka 12 mm w zestawie
  • Wkręt S-MD 31 PS 4.8xL o zakresie wiercenia 1,0-2,75 mm do łączenia blach profilowanych oraz mocowania blach profilowanych do konstrukcji drewnianych

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka