MFT-MF M
Nowy produktProdukt #r5323
Konsola
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
- Szerokość: 62 mm
- Grubość: 80 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Konsola z otworami okrągłymi i wydłużonymi dla punktów stałych i przesuwnych z maks. 40 mm regulacji
- Prostota montażu
- Sprężyna zaciskowa ułatwia regulację profilu podporowego
- Średnica otworu 6,5 mm do zamocowania DX i śrub do betonu, stali i drewna
- Średnice otworów 11 i 15 mm do stosowania kotew na betonie i murze
Aplikacje
- Możliwość stosowania do wszystkich okładzin fasadowych
- Do montażu pionowych profili wspierających