Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej

Zbieraki wody z wbudowanym elementem ssącym pomagają usunąć szlam podczas wiercenia wiertłami diamentowymi, bez konieczności montażu na statywach do wiertnic lub wiertnicach

5 Produkty

Filtr
System zbierania wody DD-WCS-67
Opis
System zbierania wody z szybkozłączką
Zastosowanie z
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Informacja o dodatkowych akcesoriach
System zbierania wody Ø maks. 67 mm
System zbierania wody DD-WCS-122
Opis
System zbierania wody z szybkozłączką
Zastosowanie z
DD 110-W, DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Informacja o dodatkowych akcesoriach
System zbierania wody Ø maks. 122 mm
System zbierania wody DD-WCS-142
Opis
System zbierania wody z szybkozłączką
Zastosowanie z
DD 150-U, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Informacja o dodatkowych akcesoriach
System zbierania wody Ø maks. 142 mm
System zbierania wody DD-WCS-172
Opis
System zbierania wody z szybkozłączką
Zastosowanie z
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Informacja o dodatkowych akcesoriach
System zbierania wody Ø maks. 172 mm
System zbierania wody DD-WCS-250
Opis
System zbierania wody z szybkozłączką
Zastosowanie z
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Informacja o dodatkowych akcesoriach
System zbierania wody Ø maks. 250 mm