Uzupełnij system odsysania pyłu – osłony przeciwpyłowe i systemy do usuwania pyłu do wiercenia i wyburzania, szlifowania, cięcia, wiercenia diamentowego lub piłowania

9 Produkty

Filtr
System odsysania pyłu TE DRS-C
Opis
System odsysania pyłu do narzędzi SDS Plus
Zastosowanie z
TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
Ciężar
0.45 kg
Maksymalna głębokość wiercenia
105 mm
System odsysania zwiercin TE DRS-Y
Opis
System odsysania zwiercin
Potrzebny odkurzacz
Tak
System odsysania zwiercin TE DRS-D
Opis
System odsysania zwiercin do wiercenia w betonie i murze przy użyciu wszystkich młotowiertarek
Ciężar
0.26 kg
Zakres średnic wiercenia udarowego
5 - 55 mm
Potrzebny odkurzacz
Tak
System odsysania zwiercin TE DRS-B
Opis
System odsysania zwiercin do dłutowania w betonie przy użyciu młotów dłutujących Hilti SDS Max (TE-Y) i TE-S
Zastosowanie z
TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
Potrzebny odkurzacz
Tak
Nadaje się do wiercenia
Nie
Głowica ssąca TE DRS-3000
Opis
System odsysania zwiercin do prac młotem wyburzeniowym TE 3000-AVR w betonie
Zastosowanie z
TE 3000-AVR
Potrzebny odkurzacz
Tak
Nadaje się do wiercenia
Nie
Układ odsysania TE DRS-3000 walizka
Opis
System odsysania zwiercin do prac młotem wyburzeniowym TE 3000-AVR w betonie
Zastosowanie z
TE 3000-AVR
Potrzebny odkurzacz
Tak
Nadaje się do wiercenia
Nie
Układ odsysania TE DRS-H
Opis
System odsysania zwiercin do prac młotem wyburzeniowym TE 3000-AVR w betonie
Zastosowanie z
TE 3000-AVR
Potrzebny odkurzacz
Tak
Nadaje się do wiercenia
Nie
Kapturek przeciwpyłowy 8mm - 15mm
Opis
Kapturek przeciwpyłowy do wygodnego wiercenia nad głową
Zastosowanie z
TE 1, TE 2, TE 2-22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30-22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6-22, TE 6-A
Rodzaj uchwytu
nie dotyczy
Kapturek przeciwpyłowy
Opis
Kapturek przeciwpyłowy do wygodnego wiercenia nad głową
Zastosowanie z
TE 1, TE 2, TE 2-22, TE 2-A, TE 2-A22, TE 2-M, TE 2-S, TE 30, TE 30-22, TE 30-A, TE 30-C, TE 30-M, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-22, TE 4-A, TE 5-22, TE 6-22, TE 6-A
Rodzaj uchwytu
nie dotyczy
Informacja o dodatkowych akcesoriach
Maks. 8 mm