Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej

Zbieraki wody montowane na statywie do wiertnic

Elementy montowane na statywie do wiertnic przeznaczone do usuwania szlamu podczas wiercenia koronowego wiertłami diamentowymi – zbierak wody, węże, adaptery, podkładki uszczelniające i nie tylko

5 Produkty

Filtr
Podkładka uszczelniająca DD-SW-S
Opis
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-S do wierteł koronowych o średnicach od 8 mm (5/16") do 87 mm (3-7/16")
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Podkładka uszczelniająca DD-SW-M
Opis
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-SM do wierteł o średnicach od 24 mm (15/16") do 162 mm (6 3/8")
Zastosowanie z
DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Podkładka uszczelniająca DD-SW-L
Opis
Uszczelnienie do zbieraka wody DD-WC-ML do wierteł o średnicach od 24 mm (15/16") do 250 mm (9 13/16")
Zastosowanie z
DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Podkładka uszczelniająca DD-SW-DD130
Zastosowanie z
DD 130
Uszczelnienia do zbieraczy wody DD-WMS 100
Opis
Uszczelka do systemu zbierania wody DD-WCS
Zastosowanie z
DD 160, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA