Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej

Zmniejsz narażenie na wdychany pył, dzięki oczyszczaczom powietrza, przeznaczonym do odsysania pyłu podczas prac budowlanych i renowacyjnych

2 Produkty

Filtr
Oczyszczacz powietrza AIC 1000
Opis
Poręczny i lekki oczyszczacz powietrza do usuwania drobnego pyłu podczas prac budowlanych
Ciężar
15.2 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
492 x 419 x 674 mm
Stopień ochrony IP
IP 44 (EN 60529)
Oczyszczacz powietrza AIC 2000
Opis
Poręczny i lekki oczyszczacz powietrza o dużej mocy, do szybkiego usuwania drobnego pyłu z większych obszarów
Ciężar
16.3 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
492 x 419 x 674 mm
Stopień ochrony IP
IP 44 (EN 60529)