Odkurzacz akumulatorowy VC 10L-22
Nowy produktProdukt #r13336055
Akumulatorowy odkurzacz o dużej mocy odsysania na mokro/sucho z opcjonalnym wyposażeniem do sprzątania placu budowy – klasa L (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. podciśnienie: 17 kPA
- Pojemność pojemnika: 8 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 7 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Najmocniejszy odkurzacz akumulatorowy Hilti – z funkcjami specjalnie przeznaczonymi do jeszcze bardziej efektywnego sprzątania na budowach
- Skonstruowany by zachować mobilność – niewielkie gabaryty urządzenia, duże rękojeści i ciężar zaledwie 6 kg sprawiają, że jest to jak do tej pory najwygodniejszy w użyciu odkurzacz budowlany w ofercie Hilti.
- Automatyczne czyszczenie filtra – pomaga utrzymać stałą wysoką moc ssania, bez przerywania pracy (możliwość wyłączenia w celu zapewnienia cichszej pracy)
- Dostępne są opcjonalne paski do plecaka – odkurzacze plecakowe zapewniają większy komfort i swobodę ruchu, pozostawiając jednocześnie obie ręce wolne
- Opcjonalnie dostępna funkcja automatycznego startu – możliwość włączania/wyłączania przy użyciu zdalnego sterowania Bluetooth®
Aplikacje
- Odsysanie pyłu podczas szlifowania, cięcia, wiercenia i wiercenia koronowego na sucho
- Usuwanie na mokro lub sucho pyłu budowlanego, wiórów drzewnych oraz innych odpadów budowlanych