Przejdź do głównej treści
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Bezprzewodowa alternatywa do stosowania w przypadku większości powszechnie spotykanych ram drewnianych – brak konieczności doprowadzania przewodów zasilających, czy węży sprężonego powietrza
  • Zaprojektowany z myślą o zwiększeniu produktywności – wyposażony w magazynek o dużej pojemności i akumulator litowo-jonowy
  • Unikalna, bezpieczna konstrukcja prowadnicy znacząco zmniejsza ryzyko niezamierzonego wystrzelenia, a tym samym pomaga zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa
  • Wysoka końcówka chwytaka, łatwa (beznarzędziowa) regulacja głębokości oraz kapturek ochronny pomagają zapewnić najwyższą precyzję pracy
  • Możliwość użycia w niskiej temperaturze (do -10°C)
Aplikacje
  • Konstrukcje drewniane ścian i stropów ryglowych
  • Łaty i kontrłaty dachowe
  • Podkonstrukcje drewniane
  • Okładziny zewnętrzne
  • Poszycia ścian i dachów

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka