Osadzak DX 76 PTR
Nowy produktProdukt #r28936
Osadzak pół-automatyczny, zapewniający wysoką produktywność, do mocowania pokryć metalowych
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 464 x 104 x 352 mm
- Ciężar: 4.4 kg
- Magazynek elementów mocujących: 10 gwoździ
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- PTR (Punch Through Resistance) pomaga zapewnić doskonałą jakość mocowania nawet do cienkich materiałów o minimalnej grubości 3 mm
- Magazynek na elementy mocujące i solidna konstrukcja zapewniające bardziej niezawodną, szybką i wydajną pracę
- Wprowadza elementy mocujące ze średnią prędkością 600 na godzinę
- Łatwy montaż i demontaż umożliwia konserwację na miejscu – bez konieczności używania narzędzi
- Zaawansowana ergonomicznie konstrukcja
Aplikacje
- Mocowanie metalowych poszyć stropów zespolonych do konstrukcji stalowych o minimalnej grubości 3 mm (1/4") podczas wykonywania stropów zespolonych
- Mocowanie metalowego poszycia do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") przy wykonywaniu dachów
- Mocowanie kaset wzdłużnych do konstrukcji stalowych o grubości minimum 6 mm (1/4") przy wykonywaniu pokrycia ścian
- Mocowanie krat pomostowych do konstrukcji stalowych przy użyciu akcesoriów do mocowania krat
- Łączniki do konstrukcji zespolonych mocowane do konstrukcji stalowych z wykorzystaniem akcesoriów HVB
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.