REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Szybsze, łatwiejsze i niezawodniejsze rozwiązanie, które eliminuje konieczność wykańczania stalowych materiałów podłoża
  • Doskonale nadaje się do stali powlekanej o wysokiej wytrzymałości, o grubości 8 mm lub większej
  • Uniwersalny system niezależny od źródła zasilania
  • Praktycznie brak konieczności naprawiania powłoki stalowego podłoża – zabezpieczenie antykorozyjne stali pozostaje nienaruszone
  • System bezprzewodowy
Aplikacje
  • Mocowanie kołków gwintowanych X-BT do powlekanych podłoży stalowych o grubości minimum 8 mm, bez przebijania materiału podłoża
  • Mocowanie do stali powlekanej w środowiskach korozyjnych przy użyciu kołków gwintowanych 8 mm (M8)
  • Lekkie zamocowania elektryczne, np. kable, rurki instalacyjne, korytka kablowe
  • Instalowanie skrzynek przyłączeniowych, oświetlenia, rozdzielnic
  • Lekkie zamocowania mechaniczne, np. zawiesia do rur, pręty

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie