Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Inteligentne narzędzie informujące użytkownika o konieczności czyszczenia oraz serwisowania
  • Wbudowana funkcja zapewniająca łączność z aplikacją Hilti Connect i podwyższająca komfort użytkowania
  • Aplikacja Hilti Connect pozwalająca na łatwe identyfikowanie urządzenia pozostawionego w niewłaściwym miejscu
  • Automatyczny powrót tłoka i transport nabojów
  • Wyjątkowa ergonomia oraz konstrukcja zapewniająca niewielki odrzut
Aplikacje
  • Mocowanie drewna do betonu, bloczków z cegły wapienno-piaskowej lub stali
  • Mocowanie płaskich blach do betonu, bloczków z cegły wapienno-piaskowej lub stali
  • Mocowanie folii drenażowych lub membran do konstrukcji betonowych lub z bloczków CMU
  • Mocowanie deskowań 2x4s gwoździami X-CT
  • Montaż ograniczników szalunkowych X-FS podczas wykonywania betonowych stóp fundamentowych

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka