Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Jedno źródło energii, bez konieczności ładowania akumulatora
  • Magazynek o kształcie łukowym na 40 gwoździ , zapewniający łatwiejszy dostęp w ograniczonej przestrzeni oraz głębokich profilach
  • Możliwość wykonywania szybkich, seryjnych zamocowań – oszczędność czasu i kosztów.
  • Bogata oferta gwoździ przeznaczonych do różnych podłoży
  • Wskaźnik zużycia gazu w pojemniku – żadnych nieoczekiwanych przerw
Aplikacje
  • Mocowanie profili ścianek działowych do podłóg, ścian i sufitów, do betonu, cegły pełnej i stali
  • Mocowanie siatek, membran lub folii do betonowych ścian przy użyciu specjalnych uchwytów do podkładek
  • Mocowanie łączników ściennych do betonu, cegły pełnej lub stali – zalecane jest zastosowanie specjalnego uchwytu do podkładek
  • Odpowiednie do różnych zamocowań lekkich w betonie, murze z cegły pełnej lub stali
  • Montaż kabli, przewodów lub innych lekkich elementów instalacji elektrycznych przy użyciu prowadnicy ME

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka