Uprzejmie informujemy, że w najbliższy piątek 14.08.2026 infolinia Hilti będzie nieczynnaDowiedz się więcej

Akcesoria instalacyjne do systemu ON!Track

Znajdź akcesoria montażowe takie jak tagi ON!Track lub taśmy samoprzylepne

5 Produkty

Filtr
AI L2 i AI L5


Opis
Wytrzymałe, samoprzylepne etykiety z kodem paskowym do identyfikacji i śledzenia wszystkich rodzajów sprzętu budowlanego
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200), Kod paskowy-128C 1D
Zakres temperatur pracy
-20 - 45 °C
Tag AI T35-H


Opis
Bardzo wytrzymały aluminiowy tag z klamrą do metalowej linki, do mocowania na urządzeniach i sprzęcie użytkowanych w trudnych warunkach
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
26 x 9.4 x 35 mm
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
Zakres temperatur pracy
-20 - 65 °C
AI T43-P


Opis
Bardzo wytrzymała etykieta ze stali nierdzewnej, o dużej odporności na uderzenia oraz ścieranie, duża swoboda stosowania ze względu na kilka możliwości mocowania
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
19 x 1.2 x 43 mm
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
Zakres temperatur pracy
-40 - 200 °C
Inteligentny tag AI T320 ON!Track Bluetooth®
Opis
Wytrzymały tag aktywny do śledzenia lokalizacji sprzętu budowlanego i zapotrzebowania na sprzęt tylko za pośrednictwem systemu Hilti ON!Track 3 – zoptymalizuj zasoby i zaoszczędź czas potrzebny na zarządzanie nimi
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
32 x 22 x 5 mm
Kod paskowy
Kod paskowy 2D (DataMatrix ECC200)
Stopień ochrony IP
IP 67 (IEC 60529)
AI T400 Tag śledzący sprzęt
Opis
Solidne i łatwe do zamontowania lokalizatory do sprzętu budowlanego, pomagające w zarządzaniu zasobami na budowie oraz ich ochronie i śledzeniu (Hilti ON!Track)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
84 x 63 x 24 mm
Stopień ochrony IP
IP 68
Standard łączności
LTE-M|Cat-M1: B1-5,8,12-14,17-20,25-26,28,66 NB-IoT|Cat-NB1/NB2: B1-5,8,12-13,17,19,20,25-26,28,66