Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Rewolucyjna rękojeść w kształcie litery D oraz ergonomiczna konstrukcja zapewniają najwyższy komfort pracy
  • Niski ciężar oraz kompaktowa budowa zapewniają maksymalną mobilność oraz możliwość cięcia w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
  • Możliwość stosowania z adapterem do cięcia rur
  • Przekładnia Hilti od dużej sprawności pozwala na nawet 3-krotne zwiększenie liczby cięć przy jednym ładowaniu akumulatora
  • Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z możliwością obracania
Aplikacje
  • Szybkie cięcie drewna
  • Cięcie rur w miejscach w trudno dostępnych
  • Cięcie drewna i metalu podczas prac wyburzeniowych
  • Cięcie rur metalowych oraz materiałów drewnianych w trudno dostępnych miejscach (tuż przy krawędzi i równo z brzegiem)
  • Cięcie lub przycinanie na wymiar materiałów kompozytowych oraz tworzyw sztucznych

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Warianty produktu i zestawy

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka