Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Ergonomiczna rękojeść w kształcie litery D zapewniająca komfort pracy w przypadku długiego użytkowania
  • Solidna konstrukcja opracowana, aby zapewnić dużą wydajność wiercenia akumulatorowego
  • Doskonała relacja mocy i wydajności do wagi urządzenia
  • Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
  • Możliwość pracy w pomieszczeniach, w których zapylenie jest niedopuszczalne, dzięki współpracy z systemem odsysania zwiercin DRS-6-A
Aplikacje
  • Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
  • Możliwość wiercenia bezudarowego w drewnie lub stali
  • Wkręcanie wkrętów za pomocą adaptera do końcówek
  • Możliwość wiercenia bezpyłowego z systemem odsysania zwiercin (DRS 6-A)

Usługi

Hilti Tool Service

3-dniowa lub darmowa

  • W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnie gwarancja produktowa obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Indywidualne etykiety i oraz informacje dostępne on-line zapewniają pełną przejrzystość floty narzędziowej.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie zwiększają produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pozwalają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video

Pomoc i wsparcie

Zaloguj się, aby kontynuować
Kontakt
Kontakt
Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka