REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Magazynek do wkrętów SD-M 2 #2208485
Właściwości
  • Wydajna praca – zminimalizowane ryzyko zakleszczenia lub utraty wkrętów dzięki zoptymalizowanemu systemowi prowadzenia listwy z wkrętami
  • O wiele szybciej, niż z pojedynczymi wkrętami – aby zapewnić większą produktywność i mniej przerw z powodu konieczności ponownego ładowania wkrętów
  • Zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu, niezawodne i wygodne
  • Szybkie przełączanie z wkrętów magazynkowanych na wkręty pojedyncze, bez użycia narzędzi
  • Łatwe wyjęcie i czyszczenie magazynka
Aplikacje
  • Seryjne mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych lub drewnianych wkrętami magazynkowanymi od 25 do 51 mm
  • Seryjne mocowanie płyt drewnianych do konstrukcji metalowych lub drewnianych wkrętami magazynkowanymi od 25 do 51 mm
  • Seryjne mocowanie płyt poszycia zewnętrznego do konstrukcji metalowych lub drewnianych wkrętami magazynkowanymi od 25 do 51 mm
  • Możliwość zastosowania z końcówką do wkrętarki S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 oraz końcówką do wkrętarki S-SY PH2 102/4" (10) #2131009

Dane techniczne

Magazynek do wkrętów SD-M 2 #2208485

Dokumenty i video

Magazynek do wkrętów SD-M 2 #2208485

Pomoc i wsparcie