Adapter ładowarki CA-B12
Nowy produktProdukt #2077005
Adapter do ładowania akumulatorów 12 V w prostownikach C4/36
- Zgodność prostownika: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 135 x 94 x 53 mm
- Ciężar: 0.18 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Adapter ładowarki CA-B12 #2077005
Właściwości
- Pozwala na ładowanie akumulatorów B12 w prostownikach z rodziny Hilti C 4/36
Aplikacje
- Możliwość stosowania ze wszystkimi akumulatorami B12
- Do stosowania z prostownikami z rodziny Hilti C 4/36