Hilti
Hilti Polska
0-801 888 801
 

Go

Polityka prywatności


Hilti ma dobrą reputację firmy dostarczającej produkty o wysokiej jakości i zapewniającej najwyższy poziom usług. Ponieważ naszym celem jest utrzymanie tej reputacji w środowisku www, jesteśmy bardzo zaangażowani w ochronę Państwa prywatności. Wszystkie informacje, które otrzymujemy od Państwa wykorzystujemy do ciągłego udoskonalania Państwa pobytu w serwisie. Informacje osobiste są udostępniane wyłącznie personelowi Hilti, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Prosimy zapoznać się z następującymi informacjami odnośnie ochrony Państwa prywatności.

Dlaczego Hilti zbiera dane osobowe?

Dane osobowe (adres konta mailowego, imię i nazwisko, numer telefonu, adres do korespondencji) pozwala nam skontaktować się z Państwem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Natomiast Państwu umożliwiają one dostęp do tych regionów naszego serwisu, w których przepisy prawne mają zastosowanie.

Dodatkowo, chcielibyśmy udoskonalać Państwa pobyt w naszym serwisie poprzez wykorzystanie danych osobowych dla dostosowania zawartości do Państwa potrzeb. W ten sposób będziecie Państwo otrzymywać więcej pożądanych, a mniej niepożądanych informacji.

Monitorujemy "ruch" użytkowników i użytkowanie strony w celu rozwijania struktury, projektowania i ułożenia stron Hilti Online.

Możemy wykorzystywać powyższe informacje do zawiadamiania o ważnych zmianach w serwisie www i o nowych usługach Hilti Online. Jeżeli są to informacje niepożądane, w dowolnym momencie można udać się do pola "Zmiana mojego profilu" i zmienić preferencje.

Czy Hilti Online udostępnia zbierane informacje osobom trzecim?

Hilti Online nie sprzedaje, nie wymienia i w żaden inny sposób nie udostępnia danych osobowych nikomu spoza Grupy Hilti.

Hilti Group udostępni informacje dotyczące konta osobom trzecim, jeżeli jest to umotywowane: przestrzeganiem wymogów prawa, wprowadzeniem w życie lub zastosowaniem warunków jednej z naszych umów z użytkownikiem lub chronieniem prawa, własności lub bezpieczeństwa naszych lub innych użytkowników serwisu Hilti Online.

Aby udoskonalać nasz serwis zbieramy informacje, które pomogą nam zrozumieć jak nasi klienci go używają. Na przykład, możemy przeprowadzić analizę zebranych informacji w celu określenia, które części naszego serwisu są najczęściej odwiedzane. Hilti może także udostępniać zagregowane dane o naszych klientach, sprzedaży, ruchu i podobne dane o serwisie respektowanym dostawcom, ale te dane nie będą zawierały informacji identyfikacyjnych poszczególnych osób. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko i adres mailowy nie będą używane w naszych analizach.

Jak są chronione dane osobowe?

Wszelkie zebrane dane osobowe są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem poprzez zastosowanie najnowszych technologii ochrony.

A sygnalizatory "cookie"?

"Cookie" to elementy informacyjne, które serwis zamieszcza w formie bardzo małego pliku tekstowego na dysku twardym Państwa komputera. Są one użytkowane w celach archiwizacji. "Cookie" powodują, że serwis staje się bardziej przydatny poprzez przechowywanie preferencji użytkownika w danym serwisie. Same w sobie "cookie" nie identyfikują użytkownika, ale prawdą jest, że identyfikują jego komputer.

Jak można uaktualniać i zmieniać zebrane informacje?

W dowolnym momencie można uaktualniać, bądź zmieniać informacje odnośnie profilu w Hilti Online w opcji "Mój profil". Należy się zalogować, aby dostać się do niego z obszaru "Downloads". W celu wprowadzenia innych zmian bądź aktualizacji konta, należy wejść do "Zmień mój profil" i zmienić preferencje.

Czy będę otrzymywał wiadomości mailowe? Co zrobić, jeżeli nie chcę ich otrzymywać?

Tak. Jako zarejestrowani goście mogą Państwo czasami otrzymywać informacje uaktualniające w formie wiadomości mailowych o istotnych zmianach w naszym serwisie lub o nowych usługach Hilti Online. Jeżeli powyższe informacje są niepożądane należy w dowolnym momencie udać się do "Zmień mój profil" i zmienić preferencje.

W skrócie

Jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę Państwa prywatności. Zebranych w naszym serwisie informacji używamy, aby umożliwić przeglądanie naszych stron w najbardziej satysfakcjonujący dla Państwa sposób. Dane udostępniane są wyłącznie personelowi Hilti, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie wypożyczamy Państwa danych osobowych innym. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać naszych ogłoszeń lub ofert specjalnych, należy udać się do "Zmień mój profil" w celu odpowiedniej zmiany preferencji.

Zgoda

Poprzez użytkowanie niniejszego serwisu www wyrażają Państwo zgodę na zbieranie i używanie przez nas powyższych informacji. Jeżeli zdecydujemy się zmienić ustalenia odnośnie ochrony prywatności, umieścimy te zmiany na tej stronie, aby byli Państwo zawsze poinformowani o tym, jakie informacje zbieramy, jak ich używamy i na jakich warunkach je udostępniamy.

 

Wróć